Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

MV21

MV21
MV21
Valvole di miscelazione senza unità di dosaggio integrata per Sistemi di lubrificazione olio-aria SKF

Caratteristiche tecniche:

  • Lubrificante: olio a base di minerale o a base sintetica compatibile con elastomeri NBR, plastica, rame e leghe di rame
  • Numero di uscite: 1
  • Dosaggio esterno: 0.003 - 0,2 cm³
  • Pressione olio: 5 bar
  • Viscosità di funzionamento: fino a 3000 mm²/s
  • Veicolo di funzionamento:
    - Aria compressa: max: 10 bar
    - Erogazione a 10 bar: 172 l/min

Caratteristiche particolari:
  • nessuno

Documenti correlati

SKF logo