Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Distributori monoblocco

Sistema di lubrificazione progressivo SKF
Nel caso dei distributori monoblocco per sistemi di lubrificazione progressivi, tutti i pistoni di dosaggio, le porte di ingresso e di uscita e le eventuali valvole di ritegno sono alloggiati in una scatola in acciaio.

Applicazioni:
  • macchinari per formatura metalli
  • veicoli commerciali
  • sistemi di produzione nel settore automobilistico
  • macchinari del settore confezioni
  • macchine da stampa
ProdottoDosaggioPressione di esercizio

cm³/corsapollici³/corsabarpsi

SSVM0,070,0042002900
SSVD0,08-1,800,001-0,113505075
SSVDL
0,08-1,80
0,001-0,113505075
SPVS0,16-0,320,010-0,021001450
SSV0,20,013505075
SSVL
Modello 0,2
0,013505075
VPB0,20,013004350


SKF logo