Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

PBA

PBA
PBA
Distributori ad azionamento idraulico per sistemi di lubrificazione automatica progressivi

Caratteristiche tecniche
  • Lubrificante: olio
  • Viscosità di funzionamento: > 12 mm²/s
  • Numero di uscite: 6 o 8 (a seconda del tipo di motore utilizzato)
  • Portata volumetrica per uscita: 0,35 ml/ciclo
  • Pressione: max. 200 bar
  • Temperatura di esercizio: da -15 a +110 °C

Caratteristiche tecniche:
  • Certificato da Germanischer Lloyd (GL Renewables Statement N. DAA-GL-026-2010)
SKF logo