Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SPVS

Distributori monoblocco per sistemi di lubrificazione automatica progressivi

SPVS basic 2 uscite
SPVS basic 2 uscite
SPVS basic 4 uscite
SPVS basic 4 uscite

I distributori della serie SPVS si utilizzano per aumentare il numero di uscite delle pompe di lubrificazione o ripartire la portata. Questi distributori monoblocco erogano il lubrificante ai punti di lubrificazione, senza alterare la pressione di esercizio del sistema.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Design compatto
  • Versione compatta a due pistoni con interblocco meccanico, per evitare l'auto-blocco
  • Per impiego universale con olio e grasso
  • Possibilità di monitoraggio centralizzato del funzionamento mediante dispositivo elettrico di monitoraggio della corsa
  • Distribuzione precisa del lubrificante, grazie agli appositi pistoni
SKF logo