Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

VPB

Distributori monoblocco per sistemi di lubrificazione automatica progressivi

VPB basic
VPB basic

I distributori della serie VPB sono dispositivi progressivi monoblocco compatti. Disponibili con perno indicatore per il monitoraggio visivo del sistema, o con rilevatore del pistone per il monitoraggio elettrico del sistema

Caratteristiche e vantaggi:

  • Robusti e convenienti
  • Disponibili nel design metrico e in pollici
  • Monitoraggio visivo o elettrico opzionale
  • Possibilità di realizzazioni a ponte (crossporting) interne, mediante raccordi per tubazioni standard
  • Disponibili in una varietà di materiali, come acciaio inox o zincato
SKF logo