Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Distributori progressivi

Distributori di lubrificante per sistemi di lubrificazione automatica progressivi

VP basic
Distributore tipo SSVM
PSG1 con rilevatore del pistone

Principio di funzionamento:

  • I distributori progressivi erogano il lubrificante in successione, in quantità basate sulla frequenza di dosaggio specifica di ciascuna sezione.
  • Ogni uscita di lubrificazione può erogare il lubrificante ad un solo punto di lubrificazione.
  • Se un punto di lubrificazione necessita di una elevata quantità di lubrificante, è possibile combinare più aperture di uscita in una.
  • In virtù del principio di funzionamento del dispositivo, è possibile verificare il funzionamento dei sistemi monitorando un pistone di dosaggio, con l'aiuto di un indicatore (visivo) o un rilevatore del pistone (elettrico o elettronico).
Tutti i modelli (design a sezione, monoblocco o modulare) operano secondo lo stesso principio di base. Il tipo scelto dipende da:
  • le condizioni di lavoro
  • le condizioni di installazione
  • requisiti commerciali
  • requisiti tecnici per il volume di dosaggio di ogni porta d'uscita
  • la sostituzione o lo scambio di singole camere di alimentazione
  • Panoramica

    ProdottoDosaggioPressione di esercizio

    cm³/corsapollici³/corsabarpsi

    Distributori con design monoblocco
    SSVM0,070,0042002900
    SSVD0,08-1,800,001-0,113505075
    SSVDL0,08-1,800,001-0,113505075
    SPVS0,16-0,320,010-0,021001450
    SSV0,20,013505075
    SSVL0,20,013505075
    VPB0,20,013004350

    Distributori con design a sezioni

    cm³/corsapollici³/corsabarpsi
    VPK0.050-0.6000,003-0,0373004350
    VP0.100-1.2000,006-0,0733004350
    MC²-HP0.196-0.3930,012-0,0245107425

    Distributori con design a sezioni

    cm³/corsapollici³/corsabarpsi
    UV0,164–0,6560,010-0,0402403480
    XL0.983-2.4600,060-0,1501702495
    PSG10,050–0,2500,003-0,0152002900
    PSG20,060–0,8400,003-0,0512002900
    PSG30,800–3,2000,049-0,1952002900
  • Download correlati
  • Applicazioni
SKF logo