Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Distributori a sezione modulari

Sistema di lubrificazione progressivo SKF - linee trasparenti
Le sezioni di dosaggio e le aperture delle tubazioni sono sempre separate tra loro nei distributori modulari o a sezione per sistemi di lubrificazione progressivi. Tutte le aperture delle tubazioni sono montate su una piastra base. Gli elementi di dosaggio sono fissati alla piastra base insieme ad eventuali accessori. È possibile scambiare singoli elementi di dosaggio senza smontare la piastra base o le tubature, e ciò consente di ridurre notevolmente il lavoro durante la manutenzione.

Applicazioni
:
  • Macchinari per la carta
  • Macchine perforatrici per gallerie
  • Macchinari per la formatura metalli (presse)
  • Ingegneria generale
ProdottoDosaggioPressione di esercizio

cm³/corsapollici³/corsabarpsi

UV0,164–0,6560,010-0,0402403480
XL0,983–2,4600,060-0,1501702495
PSG10,050–0,2500,003-0,0152002900
PSG20,060–0,8400,003-0,0512002900
PSG30,800–3,2000,049-0,1952002900

SKF logo