Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

PSG1

Distributori modulari per sistemi di lubrificazione automatica progressivi

PSG1 con rilevatore del pistone
PSG1 con rilevatore del pistone

I dispositivi della serie PSG1 sono distributori progressivi formati da una piastra base e sezioni di dosaggio. Le sezioni si possono rimuovere senza allentare le tubazioni, poiché tutte le uscite sono collocate nella piastra base. Svitando la vite di fissaggio interna si possono collegare internamente due uscite opposte. Esternamente, si possono collegare un numero massimo di tre uscite mediante una realizzazione a ponte (crossporting). Si devono utilizzare almeno tre sezioni di dosaggio.

Caratteristiche e vantaggi:
  • Manutenzione semplificata, grazie alla collocazione delle uscite nella piastra base
  • Flessibilità, grazie alle sezioni di dosaggio intercambiabili
  • Possibilità di monitoraggio visivo o elettrico
  • Disponibilità di sezioni cieche senza uscita
  • Configurabile mediante collegamento interno o esterno delle uscite
  • Distributore modulare ultra-compatto

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo