Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Distributori a sezione

Sistema di lubrificazione progressivo SKF
I distributori a sezione per sistemi di lubrificazione progressivi prevedono almeno tre sezioni con pistoni di dosaggio, una sezione di ingresso e una di uscita. Tutte le sezioni sono collegate tra di loro con un'asta di legatura.

Applicazioni:
  • macchinari per formatura metalli
  • veicoli commerciali
  • sistemi di produzione nel settore automobilistico
  • macchinari del settore confezioni
  • macchine da stampa
ProdottoDosaggioPressione di esercizio

cm³/corsapollici³/corsabarpsi

MC²-HP
0.196-0.393
0,012-0,024
Modello 510
Modello 7425
VPK0.050-0.6000,003-0,0373004350
VP0.100-1.2000,006-0,0733004350

SKF logo