Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

VP

Distributori a sezione per sistemi di lubrificazione automatica progressivi

VP basic
VP basic
VPG con valvola solenoide direzionale
VPG con valvola solenoide direzionale

I distributori della serie VP sono dispositivi progressivi a sezione. Le sezioni di dosaggio coprono un volume per uscita e ciclo da 0,1 cm³ (sezioni T = 2 uscite) a 1,2 cm³ (sezioni S = 1 uscita). Tutte le sezioni (ingresso, intermedia e uscita) sono fissate mediante aste di legatura. I dotti di erogazione sono messi a tenuta mediante apposite piastre tra le sezioni. Sono necessarie almeno tre sezioni intermedie.

Caratteristiche e vantaggi:
  • Flusso volumetrico fino a 1.000 cm³/min (61 pollici³/min)
  • Idonei per l'impiego universale in applicazioni continue o cicliche
  • Sezioni di dosaggio con quantità variabili
  • Possibilità di collegare le uscite internamente ed esternamente
  • Monitoraggio visivo o elettrico opzionale
  • Ideali come distributori principali
  • Tutte le uscite sono dotate di valvole di non ritorno incorporate

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo