Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

VPK

Distributori a sezione per sistemi di lubrificazione automatica progressivi

VPK basic
VPK basic

I distributori della serie VPK sono dispositivi progressivi a sezione. Le sezioni di dosaggio coprono un volume per uscita e ciclo da 0,05 cm (sezioni T = 2 uscite) a 0,6 cm³ (sezioni S = 1 uscita).
Tutte le sezioni (ingresso, intermedia e uscita) sono fissate mediante aste di legatura. I dotti di erogazione sono messi a tenuta mediante apposite piastre tra le sezioni. Sono necessarie almeno tre sezioni intermedie.

Caratteristiche e vantaggi:
  • Flusso volumetrico fino a 0,05 cm³/min
  • Idonei per l'impiego universale in applicazioni continue o cicliche
  • Sezioni di dosaggio con quantità variabili
  • Possibilità di collegare internamente le uscite
  • Monitoraggio visivo o elettrico opzionale
  • Sistema di tenuta sicuro, grazie alle apposite piastre

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo