Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Serie 310

Distributori di pre-lubrificazione per sistemi di lubrificazione a linea singola

La serie 310 offre collettori a 2, 3 o 5 porte

I distributori della serie 310 di SKF sono i primi dispositivi non metallici del settore e quindi hanno un aspetto unico nel loro genere. Tuttavia, il design elegante e moderno assicura la provata affidabilità SKF per un numero minimo di 400.000 cicli di lubrificazione.

Sviluppati per le applicazioni di pre-lubrificazione a olio e grasso fluido, questi distributori si installano facilmente utilizzando linee in plastica o metallo. Si possono montare in posizione verticale o capovolti. I dispositivi sono inoltre dotati di elementi di dosaggio facilmente identificabili per soddisfare i diversi requisiti di lubrificazione.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Installazione semplificata con linee in plastica o metallo
  • Elementi di dosaggio con codifica a colori per identificare i volumi di lubrificante
  • Dosaggio di precisione del lubrificante
  • Montaggio semplice e flessibile in qualsiasi posizione sulla macchina
  • Disponibili collettori a 2, 3 o 5 porte 
  • Idonei per olio e grasso fluido
  • Compatibili con tutte le pompe per lubrificazione a linea singola

Guarda il video di presentazione dei distributori serie 310

Configura il prodotto in base alle tue esigenze, scarica il file CAD

SKF logo