Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

321

Distributori di pre-lubrificazione per sistemi di lubrificazione a linea singola

321G
321G

I distributori di pre-lubrificazione con apertura singola della serie 321 sono stati sviluppati per l'impiego con sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola per oli e grassi fluidi. Questi distributori sono stati progettati per l'installazione direttamente su un punto di lubrificazione. Ciò consente di eliminare l'erogazione del lubrificante attraverso una linea di lubrificazione punto, nonché la linea di lubrificazione stessa. Questi dispositivi sono quindi vantaggiosi per applicazioni in cui lo spazio è limitato. Sono disponibili in sei tipi per soddisfare i diversi requisiti applicativi.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Distributori ad apertura singola per pre-lubrificazione specificamente messi a punto
  • Per collegamento diretto alla linea principale
  • Nessuna linea di lubrificazione e raccordi separati necessari
  • I tipi per avvitamento possono essere monitorati mediante un pressostato sulla linea principale; adatti per linee di erogazione con ø 4 mm (olio) e ø 6 mm (grassi fluidi)
  • Sono disponibili tipi speciali con caratteristiche che variano a seconda delle applicazioni:

    i componenti delle guarnizioni interne sono in NBR o FKM (FPM)
    321 G7 (fig. 1); 321 G4 (fig. 2); Modulo 321 (fig. 3)

    utilizzando dadi o zoccoli insieme a bussole coniche per il collegamento alla linea principale (M8×1, M10×1 o cono R1/8 )
    321 G
    (fig. 4); 321 T (fig. 5); 321 W (fig. 6):


Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo