Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Modello 340

Distributori di pre-lubrificazione per sistemi di lubrificazione a linea singola

343 per grasso fluido
343 per grasso fluido
343 per olio
343 per olio

Disponibili nelle versioni con due, tre e cinque aperture, i distributori della serie 340 sono stati sviluppati per l'impiego con sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola per oli e grassi fluidi. Questi distributori sono stati progettati per l'installazione direttamente sulla macchina/sistema da lubrificare. I distributori della serie 340 possono essere ordinati con raccordi per il collegamento alla linea principale, selezionando l'apposito codice d'ordine.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Progettati per l'installazione direttamente sulla macchina/sistema da lubrificare
  • Nippli di dosaggio a innesto o per avvitamento opzionali per i collegamenti alla linea di erogazione 
  • Raccordi a innesto o per avvitamento opzionali per la linea principale
  • I nippli di dosaggio oltre 0,03 cm³ possono essere scambiati per consentire portate differenti

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo