Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Modello 350

Distributori di pre-lubrificazione per sistemi di lubrificazione a linea singola

353 per grasso fluido
353 per grasso fluido

Progettati per l'installazione direttamente sulla macchina/sistema da lubrificante, i distributori di pre-lubrificazione a linea singola serie 350 sono disponibili nei modelli con due, tre e cinque uscite. Questi distributori sono stati sviluppati per l'impiego con sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola per oli e grassi fluidi. I distributori della serie 350 possono essere ordinati con raccordi per il collegamento alla linea principale, selezionando l'apposito codice d'ordine.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Per l'impiego con corpi distributore con due, tre e cinque uscite per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione
  • Progettati per l'installazione direttamente sulla macchina/sistema da lubrificare
  • Disponibilità di nippli di dosaggio a innesto o a vite per i collegamenti alla linea di mandata con il corpo del distributore
  • Disponibilità di raccordi a innesto o a vite per i collegamenti alla linea principale con il corpo del distributore
  • I nippli di dosaggio attuali oltre 0,03 cm³ possono essere cambiati per consentire portate differenti

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo