Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Modello 351

Distributori di pre-lubrificazione per sistemi di lubrificazione a linea singola

351 per grasso fluido
351 per grasso fluido
351 per olio
351 per olio

Progettati per il montaggio in collettori, i distributori di pre-lubrificazione con apertura singola della serie 351 sono stati sviluppati per l'impiego con sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola per oli e grassi fluidi. Combinati con collettori con un numero di fori da uno a sei, questi distributori offrono opzioni flessibili per la progettazione dei sistemi di lubrificazione. Per i distributori serie 351 sono disponibili collettori speciali in alluminio e acciaio inossidabile.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Per l'impiego con collettori con numero di fori da uno a sei per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione
  • Offrono opzioni flessibili per sistemi con singoli punti di lubrificazione remoti o distributori con numero di uscite fino a sei
  • Nippli a innesto o a vite opzionali per i collegamenti alla linea di mandata
  • Possibilità di scegliere separatamente modelli collettore in materiali differenti e con dimensioni filettatura diverse per il collegamento alla linea principale
  • Gli attuali nippli di dosaggio possono essere cambiati per consentire portate differenti

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo