Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Modello 361

Distributori dinamici per sistemi di lubrificazione a linea singola

361 per grasso fluido
361 per grasso fluido
361 per olio
361 per olio

Progettati per il montaggio in collettori, i distributori dinamici con apertura singola della serie 361 sono stati sviluppati per l'impiego con sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola per oli e grassi fluidi. Combinati con collettori con un numero di fori da uno a sei, questi distributori offrono opzioni flessibili per la progettazione dei sistemi di lubrificazione. Per i distributori serie 361 sono disponibili collettori speciali in alluminio.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Per l'impiego con collettori con numero di fori da uno a sei per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione
  • Progettati per l'installazione direttamente sulla macchina/sistema da lubrificare
  • Possibilità di optare per distributori a vite per i collegamenti alla linea di mandata utilizzando il corrispondente codice di ordinazione
  • Possibilità di scegliere separatamente modelli collettore opzionali con dimensioni filettatura differenti per il collegamento alla linea principale

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo