Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Modello 370

Distributori a risposta indiretta per sistemi di lubrificazione a linea singola

372
372
375
375

I distributori di pre-lubrificazione della serie 370 sono stati sviluppati per l'impiego con sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola per olio. Progettati per l'installazione direttamente sulla macchina/sistema da lubrificante, questi distributori sono disponibili nei modelli con due, tre e cinque uscite. I distributori della serie 370 possono essere ordinati con raccordi per il collegamento alla linea principale, selezionando l'apposito codice d'ordine.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Per l'impiego con corpi distributore con due, tre e cinque uscite per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione
  • Progettati per l'installazione direttamente sulla macchina/sistema da lubrificare
  • Disponibilità di nippli di dosaggio e raccordi a innesto o filettati opzionali per i collegamenti alla linea di mandata o alla linea principale
  • Possibilità di scegliere tra SKF Quick Conector o raccordi filettati per la linea principale
  • Gli attuali nippli di dosaggio possono essere facilmente cambiati per consentire portate differenti

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo