Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Modello 390

Distributori di pre-lubrificazione per sistemi di lubrificazione a linea singola

393 per grasso fluido
393 per grasso fluido
393 per olio
393 per olio

I distributori di pre-lubrificazione della serie 390 sono stati sviluppati per l'impiego con sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola per oli e grassi fluidi. Progettati per l'installazione diretta sulla macchina/sistema da lubrificare, questi distributori possono essere ordinati con raccordi per il collegamento alla linea principale, selezionando l'apposito codice d'ordine.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Per l'impiego con corpi distributore con due o tre uscite per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione
  • Progettati per l'installazione direttamente sulla macchina/sistema da lubrificare
  • Disponibilità di nippli di dosaggio a vite per i collegamenti alla linea di mandata
  • Disponibilità di raccordi a innesto o a vite per la linea principale
  • Gli attuali nippli di dosaggio possono essere cambiati per consentire portate differenti

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo