Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Modello 391

Distributori di pre-lubrificazione per sistemi di lubrificazione a linea singola

391 per grasso fluido
391 per grasso fluido
391 per olio
391 per olio

I distributori di pre-lubrificazione con apertura singola della serie 391 sono stati sviluppati per l'impiego con sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola per oli e grassi fluidi. Progettati per l'installazione in collettori, questi distributori, abbinati a collettori con un numero di fori da uno a sei, offrono flessibilità di progettazione dei sistemi. Per i distributori serie 391 sono disponibili collettori speciali in alluminio. 

Caratteristiche e vantaggi:

  • Per l'impiego con collettori con numero di fori da uno a sei per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione
  • Offrono opzioni flessibili per sistemi con singoli punti di lubrificazione remoti o distributori con numero di uscite fino a sei
  • Possibilità di optare per nippli di dosaggio a vite per i collegamenti alla linea di mandata utilizzando il corrispondente codice di ordinazione
  • Possibilità di scegliere separatamente modelli collettore con dimensioni filettatura differenti per il collegamento alla linea principale
  • Gli attuali nippli di dosaggio possono essere cambiati per consentire portate differenti

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo