Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

AB

AB5
AB5

Progettati per il montaggio in collettori, i distributori di pre-lubrificazione con apertura singola della serie AB sono stati sviluppati per l'impiego con sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola per oli e grassi fluidi. Combinati con collettori con un numero di fori da uno a sei, questi distributori offrono flessibilità di progettazione per i sistemi di lubrificazione. Il corpo è disponibile nelle versioni in acciaio e acciaio inossidabile con anelli di tenuta in rame o acciaio inossidabile.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Per l'impiego con collettori con numero di fori da uno a sei per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione 
  • Offrono opzioni flessibili per sistemi con singoli punti di lubrificazione remoti o distributori con numero di uscite fino a sei 
  • Praticamente esenti da manutenzione 
  • Possibilità di optare per distributori a vite per il collegamento alla linea di mandata utilizzando il corrispondente codice di ordinazione 
  • Possibilità di scegliere separatamente modelli collettore in materiali differenti e con dimensioni filettatura diverse per il collegamento alla linea principale

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo