Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

B

Distributori per sistemi di lubrificazione a linea singola

Dosatori B
SKF MonoFlex dosatore B

I dosatori B si utilizzano in sistemi di lubrificazione a linea singola industriali e per veicoli pesanti Il gruppo dosatore consiste di un cassetto di montaggio con uno o più dosatori montati su di esso. I moduli di dosaggio e i binari sono in acciaio zincato e passivato giallo.

Caratteristiche e vantaggi:
  • La mandata dei dosatori in uso è indicata dal numero di tacche sull'alloggiamento
  • Idonei per collettori opzionali a 2, 3 e 6 uscite per assicurare la corrispondenza con i punti di lubrificazione (1-6)
  • Materiale del collettore : acciaio inox AISI 303
  • Idonei per linee di alimentazione con ø 4 e 6 mm
SKF logo