Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

LG

Distributori per sistemi di lubrificazione a linea singola

Dosatore LG
Dosatore LG

I dosatori LG si utilizzano nei sistemi di lubrificazione a linea singola. Il gruppo dosatore consiste di un cassetto di montaggio con uno o più dosatori montati su di esso. I moduli di dosaggio e i cassetti sono in acciaio inossidabile.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Possibilità di scegliere tra due portate regolabili in base alle esigenze
  • Materiale collettore: acciaio inossidabile AISI 303
  • Compatibili con raccordi a vite per dosatori e collettori
  • Idonei per linee di mandata ø 4 e 6 mm
  • Robusti e affidabili
SKF logo