Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

LS21

Distributori per sistemi di lubrificazione a linea singola

LS21
LS21

Sviluppati per il montaggio in collettori, i distributori serie LS21 a uscita singola si utilizzano per applicazioni lubrificate a olio e con lubrificanti speciali. Combinati con collettori con un numero di fori da uno a cinque, questi distributori di pre-lubrificazione regolabili offrono opzioni flessibili per la progettazione dei sistemi di lubrificazione. Per le linee di mandata sono disponibili collegamenti con o senza raccordo a sgancio rapido (M8x1), mentre per le tubazioni della linea principale sono disponibili collegamenti con raccordo a sgancio rapido.

Caratteristiche e vantaggi:
  • Per l'impiego con collettori con numero di fori da uno a cinque per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione
  • Compatibili con linee di mandata con ø 4 mm e linee principali con ø 8 mm
  • Idonei per raccordi a innesto per dosatori e collettori
  • Robusti, affidabili
  • Idonei per un numero di punti di lubrificazione fino a 200
SKF logo