Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

OI-AL-SR

Distributori di pre-lubrificazione per sistemi di lubrificazione a linea singola

OI-AL-SR-S

Sviluppati per l'impiego in sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola, i distributori di pre-lubrificazione a uscita singola serie OI-AL-SR (cartucce) sono dotati di perno di controllo. Questi dispositivi sono progettati per il montaggio in collettori o piastre base con un numero di punti di lubrificazione fino a 40. Tre modelli di cartucce con dosaggi fissi differenti assicurano flessibilità per la progettazione dei sistemi di lubrificazione. L'erogazione ridotta di linee principali e di mandata in macchine/sistemi consente di risparmiare sui costi per i materiali e l'installazione.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Distributori di pre-lubrificazione a vite con uscita singola, a cartuccia
  • Montaggio in collettori con un numero di fori da uno a otto o piastre base con un numero di uscite fino a 40, per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione
  • Idonei per molti punti di lubrificazione in spazi ristretti
  • Tutti i collegamenti alla linea principale e di mandata sono all'interno dei collettori o delle piastre base
  • Un'unica unità che consente di semplificare installazione, funzione di controllo e sostituzione
SKF logo