Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

OS

Distributori a risposta diretta per sistemi di lubrificazione automatica a linea singola SKF MonoFlex in applicazioni dell'industria pesante lubrificate a olio.

Caratteristiche tecniche
  • Lubrificante: Oli
  • Uscite per gruppo di dosatori: 1 - 6
  • Dosaggio: 0,31 - 500 cm³
  • Pressione di esercizio: 15 - 75 bar
  • Temperatura di lavoro: da -25 a +80 °C

Caratteristiche tecniche:

  • I distributori OS prevedono un cassetto di montaggio con uno o più dosatori montati sullo stesso.
  • I moduli di dosaggio e i binari sono acciaio zincato e passivato "giallo".
SKF logo