Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

QSL

Distributori per alta pressione per sistemi di lubrificazione a linea singola

Distributore serie QSL

I distributori QSL sono stati concepiti per pressini fino a 300 bar. Quindi, consentono il pompaggio regolare di grassi della classe NLGI 2 a temperature sotto lo zero. Questi dispositivi operano in maniera indipendente gli uni dagli altri. Ciò significa che in caso di blocco o guasto di un distributore, tutti gli altri continuano a erogare lubrificante. Un perno di controllo nella parte superiore indica il funzionamento corretto di ciascun iniettore.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Idonei per l'impiego con collettori con numero di fori da 1 a 6 per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione; devono essere ordinati separatamente
  • Resistenti alla corrosione, superficie cromata nera o nichelata
  • Indicatore ad astina per il controllo visivo del funzionamento
  • Facilmente smontabili per ispezioni e sostituzione
  • Controllati dalla linea principale
  • Caratteristiche tecniche
    Principio di funzionamentodistributore
    Usciteda 1 a 6
    Portatada 0,05 a 0,4 cm³da 0,003 a 0,024 pollici³
    Lubrificantegrasso NLGI 0, 1, 2
    Temperatura di esercizioda -40 a +70 °Cda –40 a +158 °F
    Pressione di esercizio140-300 bar2030-4350 psi
    Pressione di rilascio≤60 bar≤870 psi
    Materialeacciaio, cromato nero, poliuretano
    Linea principale di collegamentoG 3/8 per tubo in acciaio
    Uscita di collegamentoG 1/8 per tubi/flessibili
    Punto di lubrificazionecollegamento tubo e bicono DIN 3862
    o SKF Quick Connector
    Dimensionilunghezza: max. 160 mm
    ø 28 mm
    6,3 pollici
    ø1,1 pollici
    Posizione di montaggioqualsiasi
  • Applicazioni
SKF logo