Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SL-1

Distributori per alta pressione per sistemi di lubrificazione a linea singola

81770 SL-1

I distributori serie SL-1 sono adatti per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola ad alta pressione, che erogano lubrificanti fino alla classe NLGI 2 compatibili con tenute in fluoroelastomero. La portata è regolabile esternamente. Un'indicatore ad astina permette il controllo visivo del funzionamento del sistema. I singoli distributori si possono rimuovere facilmente per l'ispezione e la sostituzione. Disponibili in acciaio inossidabile SAE 316 per applicazioni in condizioni ambientali deleterie per l'acciaio al carbonio o per settori che prediligono l'acciaio inossidabile.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Forniti con collettori con numero di fori da 1 a 6 per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione
  • Portata regolabile esternamente
  • Indicatore ad astina per il controllo visivo del funzionamento dell'iniettore
  • Singoli distributori facilmente smontabili per l'ispezione e la sostituzione
  • Corredati di raccordo per le linee di mandata attraverso uscite alternate
  • Disponibili in acciaio inossidabile SAE 316
  • Caratteristiche tecniche
    Principio di funzionamentodistributore
    Usciteda 1 a 6
    Dosaggio regolabile0.016-1,31 cm³0,001-0,08 pollici³
    Lubrificantegrasso NLGI 0, 1, 2
    Temperatura di esercizioda -26 a +176 °Cda –15 a +350 °F
    Pressione di esercizio127-240 bar1850-3500 psi
    Pressione di rilascio41 bar600 psi
    Materialeacciaio al carbonio, acciaio inossidabile 316
    Linea principale di collegamento3/8 NPTF (F)
    Uscita di collegamento1/8 NPTF (F)
    Punto di lubrificazioneper collegamento tubo senza saldature
    Dimensionimin. 63 × 179,4 × 52,4 mm
    max. 203 × 179,4 × 52,4 mm
    min. 2,5 × 7,0 × 2,0 pollici
    max. 8,0 × 7,0 × 2,0 pollici
    Posizione di montaggioqualsiasi
  • Applicazioni
SKF logo