Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SL-11

Distributori per alta pressione per sistemi di lubrificazione a linea singola

Distributore a linea singola modello 85497 (SL-11)

I distributori serie SL-11 sono adatti per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola ad alta pressione, che erogano lubrificanti fino alla classe NLGI 2 compatibili con tenute in fluoroelastomero. La portata è regolabile esternamente. Un'indicatore ad astina permette il controllo visivo del funzionamento del sistema. Disponibili solo come singole unità con ingresso da 1/2 pollice NPTF (F).

Caratteristiche e vantaggi:

  • Portata regolabile esternamente
  • Indicatore ad astina per il controllo visivo del funzionamento dell'iniettore
  • Possibilità di combinarli in un circuito con distributori serie SL-32, SL-33, SL-V XL, SL-V e/o SL-1
  • Facilmente smontabili per ispezioni e sostituzione
  •  Corredati di raccordo per riempimento delle linee di mandata attraverso uscite alternate
  • Disponibili in acciaio inossidabile SAE 316
  • Caratteristiche tecniche
    Principio di funzionamentodistributore
    Uscite1
    Dosaggio regolabile0,82-8,2 cm³0,050-0,500 pollici³
    Lubrificantegrasso NLGI 0, 1, 2
    Temperatura di esercizioda –40 a +93 °Cda –40 a +200 °F
    Pressione di esercizio70-240 bar1000-3500 psi
    Pressione di rilascio55 bar800 psi
    Materialeacciaio al carbonio, FKM, PTFE
    Linea principale di collegamento1/2 NPTF (F)
    Uscita di collegamento1/4 NPTF (F)
    Punto di lubrificazionecollegamento tubo e bicono (DIN 3862)
    Dimensioniø73 × 241 mmø2,87 × 9,48 pollici
    Posizione di montaggioqualsiasi
  • Applicazioni
SKF logo