Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SL-32HV

Distributori di pre-lubrificazione ad alta capacità di sfiato per sistemi di lubrificazione a linea singola ad alta pressione

Distributori per grasso a linea singola modello 83336HV-3

I distributori serie SL-32HV (alta capacità di sfiato) sono adatti per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola ad alta pressione, che erogano lubrificanti a base di petrolio con viscosità fino alla classe NLGI 2 (fare riferimento alla Guida al design). La portata è regolabile esternamente. L'indicatore ad astina permette il controllo visivo del funzionamento del sistema. I singoli distributori si possono rimuovere facilmente per l'ispezione e la sostituzione.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Forniti con collettori con numero di fori da 1 a 10 per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione
  • Portata regolabile esternamente
  • Indicatore ad astina per il controllo visivo del funzionamento
  • Facilmente smontabili per ispezioni e sostituzione
  • Disponibili in acciaio inossidabile SAE 304
  • Caratteristiche tecniche
    Principio di funzionamentodistributore
    Usciteda 1 a 10
    Dosaggio regolabile0.016-0.131 cm³0,001-0,008 pollici³
    Lubrificantegrasso NLGI 0, 1, 2
    Temperatura di eserciziomax. +93 °Cmax. +200 °F
    Pressione di esercizio83-240 bar1200-3500 psi
    Pressione di rilascio28 bar400 psi
    Materialeacciaio al carbonio, tenute in nitrile
    Linea principale di collegamento1/4 NPTF (F), 1/4 NPTF (M)
    Uscita di collegamento1/8 pollice diametro esterno tubo
    Punto di lubrificazionecollegamento tubo e bicono (DIN 3862)
    Dimensionimin. 44,5 × 93 × 52 mm
    max. 215 × 93 × 52 mm
    min. 1,8 × 3,6 × 2,1 pollici
    max. 8,5 × 3,6 × 2,1 pollici
    Posizione di montaggioqualsiasi
  • Applicazioni
SKF logo