Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SL-33

Distributori per sistemi di lubrificazione a linea singola

Distributori a linea singola modello 83314

I distributori serie SL-33 sono adatti per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola ad alta pressione, che erogano lubrificanti a base di petrolio con viscosità fino alla classe NLGI 2. La portata è regolabile esternamente. L'indicatore ad astina permette il controllo visivo del funzionamento del sistema. Si possono combinare in un circuito di distributori serie SL-32, SL-V, SL-V XL, SL-1 e/o SL-11. I singoli distributori si possono rimuovere facilmente per l'ispezione e la sostituzione. Disponibili in acciaio inossidabile SAE 304 per applicazioni in condizioni ambientali deleterie per l'acciaio al carbonio o per settori che prediligono l'acciaio inossidabile.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Per l'impiego con collettori con numero di fori da 1 a 7 per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione
  • Portata regolabile esternamente
  • Facilmente smontabili per ispezioni e sostituzione
  • Caratteristiche tecniche
    Principio di funzionamentodistributore
    Usciteda 1 a 4
    Dosaggio regolabile0.016-0.049 cm³0,001-0,003 pollici³
    Lubrificantegrasso NLGI 0, 1
    Temperatura di esercizioda -26 a +93 °Cda –15 a +200 °F
    Pressione di eserciziomin. 83 bar
    max. 240 bar
    tipica 100 bar
    min. 1200 psi
    max. 3500 psi
    tipica 1500 psi
    Pressione di rilascio14 bar200 psi
    Materialeacciaio al carbonio, acciaio inossidabile 304
    Linea principale di collegamento1/8 NPTF (F), 1/8 NPTF (M)
    Uscita di collegamento1/8 pollice diametro esterno tubo
    Punto di lubrificazionecollegamento tubo e bicono (DIN 3862) o
    SKF Quick Connector
    Dimensionimin. 41 × 62 × 43 mm
    max. 56 × 62 × 43 mm
    min. 1,6 × 2,4 × 1,7 pollici
    max. 6,1 × 2,4 × 1,7 pollici
    Posizione di montaggioqualsiasi
  • Applicazioni
SKF logo