Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SL-41

Distributori di pre-lubrificazione per sistemi di lubrificazione a linea singola

Distributori a linea singola modello 82295

I distributori serie SL-41 sono stati progettati per l'impiego in applicazioni ad alta temperatura, in base al lubrificante. Questi distributori sono disponibili solo montati in collettori con fori femmina 3/8 di pollice NPT e sono dotati di vite di regolazione anti-manomissione, senza indicatore visivo.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Distributori a vite con uscita singola per fissaggio mediante bulloni adattatori
  • Idonei per l'impiego con collettori con numero di fori da uno a cinque per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione
  • Portata regolabile esternamente
  • Singoli iniettori facilmente smontabili per l'ispezione e la sostituzione
  • Acciaio al carbonio con tenuta in fluoroelastomero
  • Caratteristiche tecniche
    Principio di funzionamentodistributore
    Usciteda 1 a 5
    Dosaggio regolabile0.016-0.131 cm³0,001-0,0689 pollici³
    Lubrificanteolio minerale e sintetico
    Temperatura di esercizioda -26 a +93 °Cda –15 a +200 °F
    Resistenza al caloremax. +176 °C+350 °F
    Pressione di eserciziomin. 52 bar
    max. 70 bar
    min. 750 psi
    max. 1000 psi
    Pressione di rilascio10 bar150 psi
    Materialiacciaio inossidabile, FKM (FPM)
    Linea principale di collegamento3/8 NPTF (F)
    Uscita di collegamento1/8 NPTF (F)
    Dimensionimin. 63 × 163,5 × 52,4 mm
    max. 171 × 163,5 × 52,4 mm
    min. 2.5 × 6.4 × 2.1 in
    max. 6.75 × 6.4 × 2.1 in
    Posizione di montaggioqualsiasi
  • Applicazioni
SKF logo