Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SL-42

Distributori di pre-lubrificazione per sistemi di lubrificazione a linea singola

Distributori a linea singola modello 83535
I distributori serie SL-42 sono stati sviluppati per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola che erogano olio o grasso fluido. La portata di lubrificante si può regolare esternamente e l'indicatore ad astina consente il controllo visivo del funzionamento del sistema. Questi distributori in acciaio al carbonio sono disponibili con tenute in nitrile o fluoroelastomero. I dispositivi con tenute in fluoroelastomero (riconoscibili dai cappucci di regolazione neri) si utilizzano in applicazioni per cui sono richieste proprietà di resistenza al calore o per motivi di compatibilità con il lubrificante.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Distributori di pre-lubrificazione a vite con uscita singola per fissaggio mediante bulloni adattatori
  • Idonei per l'impiego con collettori con numero di fori da uno a 15 per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione
  • Portata regolabile esternamente
  • Indicatore ad astina per il controllo visivo del funzionamento
  • Possibilità di combinarli in un circuito con distributori serie SL-41, SL-43 e/o SL-44 
  • Singoli distributori facilmente smontabili per l'ispezione e la sostituzione
  • Caratteristiche tecniche
    Principio di funzionamentodistributore a risposta diretta
    Uscite1
    Dosaggio regolabile0.016-0.049 cm³0,001-0,003 pollici³
    Lubrificanteolio minerale e sintetico
    Temperatura di esercizioda -26 a +93 °Cda –15 a +200 °F
    Resistenza al caloremax. +176 °C+350 °F
    Pressione di eserciziomin. 52 bar
    max. 70 bar
    min. 750 psi
    max. 1000 psi
    Pressione di rilascio10 bar150 psi
    Materialeacciaio al carbonio, acciaio inossidabile, ottone, acciaio,
    Tenute in nitrile (NBR) o fluoroelastomero (FKM, FPM)
    (riconoscibili dal cappuccio di regolazione nero)
    (applicazioni che richiedono proprietà di resistenza al calore)
    Linea principale di collegamento1/8 NPTF (F)
    Uscita di collegamentotubo 1/8; 3,175 mm raccordi diametro esterno
    Dimensionimin. 41 × 62 × 43 mm
    max. 308 × 62 × 43 mm
    min. 1.6 × 2.4 × 1.7 in
    max. 12.1 × 2.4 × 1.7 in
    Posizione di montaggioqualsiasi
  • Applicazioni
SKF logo