Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SL-44

Distributori di pre-lubrificazione per sistemi di lubrificazione a linea singola

Distributori a linea singola modello 83748
I distributori serie SL-44 sono stati sviluppati per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola che erogano lubrificanti fluidi o semi-fluidi. La portata di lubrificante si può regolare esternamente e l'indicatore ad astina consente il controllo visivo del funzionamento del sistema. Questi distributori in acciaio al carbonio, che sono dotati di tenute in fluoroelastomero (riconoscibili dai cappucci di regolazione neri), si utilizzano in applicazioni per cui sono richieste proprietà di resistenza al calore o per motivi di compatibilità con il lubrificante.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Distributori di pre-lubrificazione a vite con uscita singola per fissaggio mediante bulloni adattatori
  • Idonei per l'impiego con collettori con numero di fori da uno a cinque per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione
  • Portata regolabile esternamente
  • Indicatore ad astina per il controllo visivo del funzionamento
  • Possibilità di combinarli in un circuito con distributori serie SL-41, SL-42 e/o SL-43
  • Singoli distributori facilmente smontabili per l'ispezione e la sostituzione
  • Caratteristiche tecniche
    Principio di funzionamentodistributore a risposta diretta
    Uscite1
    Dosaggio regolabile0.016-1,31 cm³0,001-0,08 pollici³
    Lubrificanteolio minerale e sintetico
    Temperatura di esercizioda -26 a +93 °Cda –15 a +200 °F
    Resistenza al caloremax. +176 °C+350 °F
    Pressione di eserciziomin. 52 bar
    max. 70 bar
    min. 750 psi
    max. 1000 psi
    Pressione di rilascio10 bar150 psi
    Materialiacciaio inossidabile, FKM (FPM)
    Linea principale di collegamento3/8 NPTF (F)
    Uscita di collegamento1/8 NPTF (F)
    Dimensionimin. 63 × 179,4 × 52,4 mm
    max. 171 × 179,4 × 52,4 mm
    min. 2.5 × 7.1 × 2.1 in
    max. 6.75 × 7.1 × 2.1 in
    Posizione di montaggioqualsiasi
  • Applicazioni
SKF logo