Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SL-V

Distributori di pre-lubrificazione per sistemi di lubrificazione a linea singola ad alta pressione

I distributori serie SL-V sono adatti per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola ad alta pressione, che erogano lubrificanti fino alla classe NLGI 2 compatibili con tenute in poliuretano. La portata è regolabile esternamente. Un'indicatore ad astina permette il controllo visivo del funzionamento del sistema. I singoli distributori si possono rimuovere facilmente per l'ispezione e la sostituzione. Ciascun distributore serie SL-V comprende un cappuccio protettivo in policarbonato trasparente.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Forniti con collettori con numero di fori da 1 a 6
  • Portata regolabile esternamente
  • Cappuccio protettivo in policarbonato trasparente sull'indicatore ad astina, che consente il controllo visivo del funzionamento
  • Facilmente smontabili per ispezioni e sostituzione
  • Disponibili in acciaio al carbonio e acciaio inossidabile SAE 304
  • Sistema di impostazione portata mediante una serie di bussole codificate a colori
  • Caratteristiche tecniche
    Principio di funzionamentodistributore
    Usciteda 1 a 6
    Dosaggioda 0,25 a 1,31 cm³da 0.015 a 0.08 pollici³
    Lubrificantegrassi fino alla classe NLGI 0, 1, 2
    Temperatura di eserciziomax. +82 °Cmax. +180 °F
    Pressione di esercizio128-413 bar
    tipica: 172 bar
    1850-6000 psi
    tipica: 2500 psi
    Pressione di rilascio70 bar1000 psi
    Materialeacciaio al carbonio
    Linea principale di collegamento3/8 NPTF (F)
    Uscita di collegamento1/8 NPTF (F)
    Dimensionimin. 63 × 222 × 35 mm
    max. 203 × 222 × 35 mm
    min. 2,5 × 8,7 × 1,4 pollici
    max. 6,1 × 8,7 × 1,4 pollici
    Posizione di montaggioqualsiasi
  • Applicazioni
SKF logo