Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

SLC

Distributori compatti per sistemi di lubrificazione a linea singola per grasso

Gruppo di prodotto SLC1 e SLC2
Distributore SLC1
Distributore SLC1
Distributore SLC2
Distributore SLC2

I distributori Lincoln SLC presentano un design modulare e sono stati progettati per l'impiego in sistemi di lubrificazione a linea singola ad alta pressione. Inoltre, la portata si può regolare mediante apposite viti, in modo che ciascun punto di lubrificazione riceva la quantità di lubrificante richiesta.

Dotati di pistone di controllo a molla, questi distributori offrono elevata capacità di sfiato per l'impiego con grassi fino alla classe NLGI 2. Gli SLC assicurano un dosaggio affidabile anche in caso di grassi instabili che tendono al gocciolamento.

Sono semplici da configurare per soddisfare i requisiti specifici, comprese portate differenti, opzioni di montaggio e regolazione. Inoltre, gli SLC consentono di integrare, in maniera rapida ed economica, indicatori di prestazione visivi o elettrici.

La tecnologia brevettata alla base di questi dispositivi assicura un funzionamento efficiente e impeccabile anche a basse temperature di esercizio, o in sistemi di lubrificazione estesi. Grazie alla struttura più compatta della categoria, gli SLC sono adatti per le applicazioni dei settori energie rinnovabili, edile e minerario, compresa l'industria pesante.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Elevata capacità di sfiato
  • Ampia gamma di portate
  • Struttura compatta
  • Design adattabile alle esigenze dei clienti:
    • Filettature BSP o NPTF
    • Raccordi per ingresso e uscita in dimensioni metriche e in pollici
    • Dosaggio fisso o viti di regolazione dosaggio per impostare la portata richiesta
    • Varie opzioni di monitoraggio
  • Monitoraggio e manutenzione semplificati
  • Analisi dei cedimenti semplificata
  • Riduzione del rischio di perdite
  • Funzionamento affidabile in condizioni gravose in un'ampia gamma di temperature di esercizio

Guarda il video di presentazione dei distributori serie SLC

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo