Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

VN

Distributori a risposta indiretta per sistemi di lubrificazione a linea singola

VN2
VN2
VN6
VN6
Sviluppati per l'impiego in sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola per grassi fluidi, i distributori a risposta indiretta serie VN sono disponibili con due, quattro o sei uscite. Questi distributori sono stati progettati per l'installazione direttamente sul veicolo o l'attrezzatura edile da lubrificare. I distributori della serie VN possono essere ordinati con raccordi per il collegamento alla linea principale, utilizzando l'apposito codice d'ordine.

Caratteristiche e vantaggi:
  • Disponibilità di versioni con due, quattro o sei uscite per la corrispondenza con i punti di lubrificazione
  • Progettati per l'installazione direttamente sul veicolo o la macchina da lubrificare
  • Disponibilità di nippli di dosaggio e raccordi a innesto o filettati per i collegamento alla linea di mandata o alla linea principale
  • Regolazione del dosaggio semplificata sostituendo i nippli di dosaggio
  • Protezione dalla corrosione ottimizzata grazie alla superficie di colore nero

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo