Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

VR

Distributori di pre-lubrificazione per sistemi di lubrificazione a linea singola

VR9
VR9

I prodotti della serie VR sono distributori a risposta diretta con un numero di uscite da 1 a 12 per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola per grassi fluidi e grassi fino alla classe NLGI 2. Questi distributori presentano un design innovativo, compatto e robusto con sistemi SKF Quick Connector.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Design innovativo, estremamente compatto
  • Distributori con numero di uscite da 1 a 12 per la corrispondenza col numero di punti di lubrificazione
  • Nippli di dosaggio con perno indicatore per il monitoraggio visivo di ogni punto di lubrificazione
  • Raccordi a innesto o filettati opzionali per il collegamento alla linea di mandata o principale
  • Regolazione del dosaggio semplificata sostituendo i nippli di dosaggio
  • Protezione dalla corrosione ottimizzata grazie alla superficie anodizzata nera
  • Adatti per le categorie di corrosività C3 e C5 secondo la DIN EN ISO 12944 e certificati da Germanischer Loyd
  • Elevata affidabilità in esercizio con grassi densi a basse temperature operative

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo