KFB
Pompa a ingranaggi ad azionamento elettrico per sistemi a linea singola

KFBS1

KFBS1-6 con distributore serie VN montato
In abbinamento a sistemi a linea singola SKF MonoFlex, le unità pompa a ingranaggi serie KFB possono erogare grasso fluido delle classi NLGI 000 e 00 e sono dotate di una valvola di scarico della pressione e una valvola limitatrice della pressione. Queste pompe sono state progettate per tensioni di alimentazione di 12 V DC e 24 V DC. Le KFB sono gestite mediante una centralina di controllo elettronica integrata oppure esternamente attraverso il sistema di controllo della macchina. In base al design, le unità pompa a ingranaggi si rabboccano tramite un attacco di riempimento o un giunto di riempimento collegato.
Caratteristiche e vantaggi:
- Unità pompa compatta
- Valvola di scarico della pressione e valvola limitatrice della pressione integrate
- Monitoraggio visivo, oppure elettrico (opzionale), del livello di riempimento
- Sistema di controllo integrato opzionale
- Distributore serie VN pre-assemblato opzionale