Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

KFU

Unità pompa a ingranaggi ad azionamento elettrico per sistemi a linea singola

KFU2
KFU2
KFU6
KFU6

Queste pompe a ingranaggi erogano costantemente il lubrificante ai distributori di rilubrificazione attraverso la rete della linea principale, mentre la pompa è in funzione. Quando le camere di dosaggio dei distributori sono piene, il lubrificante in eccesso rifluisce nel serbatoio attraverso la valvola di sicurezza. Al termine del ciclo di lavoro della pompa, la valvola di rilascio della pressione si apre per scaricare la pressione nella linea principale fino a raggiungere la pressione residua adeguata. Ciò consente ai pistoni caricati a molla del distributore di erogare il lubrificante dalle camere di dosaggio ai punti di lubrificazione.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Comprendono una pompa a ingranaggi con valvola di scarico, valvola di sicurezza, motore DC, serbatoio trasparente, attacco di riempimento e staffa angolare
  • La copertura protegge il motore DC e l'attacco di riempimento dagli agenti contaminanti
  • Riduzione al minimo dell'usura
  • Riduzione dei tempi di fermo
  • Riduzione dei costi di manutenzione, grazie alla lubrificazione automatica

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo