Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

M / MF

MF5-2000+299
MF5-2000+299
Pompa a ingranaggi ad azionamento elettrico per sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio SKF CircOil

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Gamma di viscosità di funzionamento ammissibile: Da 5 a 2000 mm²/s
  • Numero di uscite: 1
  • Portata: 0,12; 0,2; 0,5; 0,75; 1 l/min
  • Contropressione: Da 1 a 65 bar


Caratteristiche particolari:
  • M: da montare separatamente dal serbatoio dell'olio
  • MF: per montaggio sulla flangia sul serbatoio d'olio 
  • Marchio di conformità CE
SKF logo