Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

MFE

Unità pompa a ingranaggi ad azionamento elettrico per sistemi a linea singola

MFE5-BW3
MFE5-BW3

Le pompe a ingranaggi della serie MFE sono state progettate per erogare il lubrificante in sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola a funzionamento ciclico. La configurazione base prevede una pompa a ingranaggi con motore, un serbatoio per il lubrificante da 3 o 6 l in metallo o in plastica, oppure un serbatoio in metallo da 15 l. Un interruttore a galleggiante monitora il livello minimo ammissibile del lubrificante. Oltre ai modelli base, le unità possono essere dotate di accessori.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Interruttore a galleggiante integrato per monitorare il livello
  • Valvola di scarico della pressione e valvola limitatrice della pressione integrate
  • Motori disponibili per vari intervalli di tensione e requisiti di certificazione
  • Design speciali per una vasta gamma di applicazioni
  • Idonee per funzionamento ciclico
  • Per installazione in remoto fuori dal serbatoio o per serbatoio incorporato
  • Affidabili e versatili
SKF logo