Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

MKx (MKU, MKF, MKL)

Unità di pompaggio a ingranaggi ad azionamento elettrico

MKU con serbatoio in plastica
MKU con serbatoio in plastica
MKx con serbatoio in metallo
MKx con serbatoio in metallo

La struttura modulare dei prodotti della serie MKx rende queste unità di pompaggio interessanti sia per produttori di macchinari che per utenti finali e rivenditori.

Tutte le unità di pompaggio comprendono una valvola di regolazione della pressione e una valvola di scarico della pressione. Il monitoraggio elettrico della pressione viene realizzato da un pressostato integrato ed è possibile monitorare anche il livello di riempimento. Queste unità sono gestite esternamente attraverso il sistema di controllo della macchina o mediante un'unità di controllo integrata. Inoltre, le unità MKx possono essere dotate di pulsante per attivare la lubrificazione temporanea in qualsiasi momento. Le funzioni principali sono integrate nel coperchio e una copertura in plastica protegge i componenti elettrici da agenti contaminanti come polvere e sporcizia.

Caratteristiche e vantaggi:

  • Valvola limitatrice della pressione e di scarico della pressione integrate
  • Opzionale: pressostato elettrico, manometro, interruttore a galleggiante
  • Possibilità di controllo esterno attraverso SPS o mediante un'unità di controllo interna
  • Tutte le funzioni importanti sono integrate nel coperchio
  • Struttura modulare

Configure the product according your needs, download the CAD file

SKF logo