Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

OS-2000

OS-2000
OS-2000
Stazione di pompaggio composta da un'unità idraulica e una pompa a ingranaggi con accessori per fusto per sistemi di lubrificazione centralizzata a linea singola SKF MonoFlex.

La stazione di pompaggio OS-2000 è controllata da un centro di controllo esterno a canale singolo SKF ST-1100 e multicanale SKF ST-1240, SKF ST-1340 ed SKF ST-1440 o con messaggi SMS. L'utilizzo di una stazione di controllo multicanale separata permette anche il controllo con il software Online PC. Utilizzata in applicazioni dell'Industria pesante con lubrificazione a olio.

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: Oli
  • Capacità serbatoio: Fusto di 200 litri
  • Numero di uscite: 1
  • Cilindrata: 6 - 9 litri/min
  • Pressione: 30 - 100 bar

Documenti correlati

SKF logo