Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

UC / UD

UD
UD
UC
UC
Pompa a ingranaggi ad azionamento elettrico per sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio SKF CircOil

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Viscosità di funzionamento ammissibili: Da 20 a 1000 mm²/s
  • Numero di uscite: 1
  • Cilindrata: 0,048; 0,6; 0,8; 1,35; 2,4 l/min
  • Contropressione: 25, 50, 60 bar


Caratteristiche particolari:
  • Marchio di conformità CE
  • UC: Per montaggio sulla flangia sul serbatoio d'olio 
  • UD: da montare separatamente dal serbatoio d'olio

Documenti correlati

SKF logo