Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

ZM

ZM
ZM1002
Unità di pompaggio a ingranaggi ad azionamento elettrico per sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio SKF CircOil

Caratteristiche tecniche:
  • Lubrificante: olio
  • Gamma di viscosità di funzionamento ammissibili: Da 20 a 2000 mm²/s
  • Numero di uscite: 1, 2, 5, 8, 10, 20
  • Cilindrata: 1,2; 2,5 l/min
  • Contropressione: 30; 20 bar


Caratteristiche particolari:
  • Marchio di conformità CE
  • Unità per montaggio su piedistallo, separatamente dal serbatoio dell'olio
  • Unità per il montaggio su flangia, sul serbatoio dell'olio
  • senza valvola
  • Disponibili unità per diversi numeri di uscite: 
    ZM12/ZM25: 1 circuito (adatte come pompe di adescamento)
    ZM4x: 4 circuiti
    ZM5x: 5 circuiti
    ZM8x: 8 circuiti
    ZM10x: 10 circuiti
    ZM21x: 20 circuiti

SKF logo