Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

GTP / GTP-C

Pompa elettrica per trasferimento grassi per pompare lubrificanti da fusti separati

GTP
GTP in un fusto da 25 kg con telecomando
GTP-C
GTP-C con struttura pompa vuota
Caratteristiche e vantaggi:
  • Prestazioni efficienti anche quando è disponibile solo il collegamento elettrico (nessun collegamento aria)
  • Riempimento rapido anche a basse temperature
  • Alternativa vantaggiosa rispetto al riempimento manuale, poiché consente di ridurre tempi e fatica
  • Semplice da utilizzare in applicazioni mobili
SKF logo