Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Serie 143

Pompe gerotor per l'impiego in sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio

143-14ND03
143-14ND03
Pompa serie 143, versione approvata ATEX
Pompa serie 143 - versione approvata ATEX

Le unità della serie 143 di SKF sono pompe gerotor volumetriche autoadescanti, con spostamento fisso e a elevata efficienza. Si utilizzano in numerose applicazioni, soprattuto nei sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio e perdita totale.

Caratteristiche e vantaggi:

  • La portata volumetrica a basse pulsazioni consente un funzionamento molto regolare
  • Il rotore con profilo cicloidale assicura caratteristiche di aspirazione ottimali
  • Bassi livelli di rumorosità in esercizio
  • Ampia gamma di viscosità per oli lubrificanti e idraulici standard minerali e sintetici
  • Design compatto formato da pompa, motore, giunto e tenuta
  • Soluzioni personalizzate
  • Pompe gerotor durature e robuste progettate e prodotte in Germania
  • La versione 143 EEX offre funzionamento affidabile e sicuro in ambienti esplosivi (Zona 1, 2, 21, 22)
SKF logo