Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità di pompaggio Flowline

Unità di pompaggio SKF Flowline
Unità di pompaggio SKF Flowline
Unità di pompaggio SKF Flowline con serbatoi rotondi per sistemi di lubrificazione a ricircolo di olio SKF CircOil. Il design esclusivo del serbatoio interno aumenta l'efficienza oltre il 90%.
Ciò permette di ridurre le dimensioni del serbatoio di circa 1/3 rispetto ai serbatoi tradizionali, senza alterare il tempo di ritenzione dell'olio, che resta invariato o può essere addirittura migliorato.
L'unità di pompaggio rimuove agenti contaminanti esterni come particelle, acqua e bolle d'aria.

Caratteristiche tecniche
  • Viscosità dell’olio: ISO VG 32-1000 cSt
  • Portate dell'olio da 10 a 1.300 l/min
  • Pressione: max. 10 bar 

Dati tecniciPortata utilizzabile
l/min
Serbatoio Flowline
litro
SKF Flowline 300
0–30
300
SKF Flowline 1000
30–1001.000
SKF Flowline 3000
100–3003.000
SKF Flowline 6000
300-6006.000
SKF Flowline 9000
600-9009.000
SKF Flowline 2x6000
600-1.3002x6000
La normale pressione di esercizio è da 4 a 6 bar
Pressione max. 10 bar
SKF logo