Cookie sul sito web SKF

SKF usa i cookie sui suoi siti web per allineare il più possibile le informazioni in base alle preferenze dei visitatori, come ad esempio paese e lingua.

cookie_information_popup_text_2[77]

Unità pompa di ricircolo di olio

I sistemi a ricircolo di olio possono essere classificati come segue:
  • Il lubrificante erogato da una pompa viene diviso da resistori idraulici (tubi graduati, distributori regolabili con valvola di dosaggio, acceleratori)
  • Ripartizione volumetrica dell'erogazione mediante limitatori di flusso o distributori progressivi, 
  • Ripartizione volumetrica dell'erogazione mediante pompe multi-circuito, ad esempio pompe a ingranaggi multi-circuito o pompe a pistone multi-circuito, con una pompa per ogni punto di lubrificazione.
La portata effettiva può essere controllata visivamente o elettronicamente. Per facilitare la manutenzione preventiva, sono disponibili sistemi di monitoraggio con livelli di allarme individuali.

I sistemi SKF CircOil comprendono una vasta gamma di soluzioni pronte all'uso o personalizzate per valori di portata da 0,1 a 3000 l/min:

Esempio: l'unità di pompaggio SKF Streamline dotata di un serbatoio fino a 40.000 litri, e innovazioni come l'unità pompa SKF Flowline che permette di ridurre drasticamente il consumo d'olio. Le unità pompa 143, M / MF e MFE possono essere utilizzate per i sistemi di lubrificazione SKF CircOil di dimensioni minori.

Nella tabella è presentata una panoramica con i dati tecnici delle unità pompa a ricircolo di olio di diverse misure.
SKF logo